Kombinerad antenn för navigering och radio
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Kombinerad antenn för navigering och radio
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- För mottagning av GPS-data och för kommunikation i mobilnätverk
- med integrerad förstärkare
- Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
- Robust design för användning i mobila maskiner
- Platt hölje för takmontering på fordon och mobila maskiner
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | via den interna kabeln för GPS-anslutningen |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 66; (när monterad (yttre packning och O-ring i den gängade delen)) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 156,9 |
---|---|
Monteringstyp | Gewinde |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 5 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 3 m |
Elektrisk anslutning - GPS
Anslutning: SMA |
Elektrisk anslutning - GSM
Anslutning: FME |