kombinerad antenn för WLAN och Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
kombinerad antenn för WLAN och Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
- För att ta emot och skicka data via WLAN och Bluetooth
- med integrerad förstärkare
- Robust design för användning i mobila maskiner
- Platt hölje för takmontering på fordon och mobila maskiner
Gränssnitt
Frequensband | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kontakttyp | FAKRA | ||||
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 69K |
Godkännanden / tester
Standard | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 105,85 |
---|---|
Monteringstyp | Skruvmontage; (M16 x 1,5) |
Mått [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Åtdragningsmoment [Nm] | 5 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - WLAN / Bluetooth
kabel: 2 m | |
Anslutning: FAKRA I |
diagram och grafer
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|