- Produkter
- Anslutningsteknik
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- EC3148
Y-anslutningskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y-anslutningskabel
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
- För en tillförlitlig signalöverföring
- Stort driftstemperaturintervall
- För applikationer i mobila maskiner och i speciellt tuffa industriella miljöer
- Låsbar AMP-kontakt med skydd mot omvänd polaritet
Applikation
Utförande | Adapterkabel |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...85 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 109 |
---|---|
Material | kapsling: PBT svart; Honkontakt: TPU orange; Packning: Viton |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - C
Anslutning: 1 x AMP-kontakt, rak |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,6 m, PUR, svart, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - A
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning - B
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |