Kombinerad antenn för navigering och radio
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Kombinerad antenn för navigering och radio
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Elektriska data
Strömförbrukning [mA] | < 24 |
---|
Gränssnitt
Frequensband | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notering på gränssnitten |
|
Frequensband | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 6K6 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 366 |
---|---|
Monteringstyp | Gewinde |
Mått [mm] | 80 x 124 x 31 |
Material | PC svart |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 5 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - GPS
kabel: 3 m | |
Anslutning: 1 x FAKRA |
Elektrisk anslutning - GSM
kabel: 3 m | |
Anslutning: 1 x FAKRA |