- Produkter
- Anslutningsteknik
- Programmerings- och kommunikationskablar
- Programmerings- och kommunikationskablar
- EC9125
USB-anslutningskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB-anslutningskabel
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
- Tillförlitlig anslutning av displayer och dialogmoduler
- Med USB-kontakt för installation i kontrollpanel eller instrumentbräda
- För användning i mobila maskiner och fordon
- Skyddskåpa för USB-kontakt med hög skyddsklass
- Passar för skåpsmontage i industriella applikationer
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|---|
Utförande | för process och dialogmoduler PDM360 NG |
Applikation | USB-uttag för panelmontage |
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 97,8 |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: B |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 1,5 m, PVC, svart, Ø 5 mm, skärmad; vriden; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x USB, rak |