Produktegenskaper
Antal mätaxlar | 1; (Z) |
---|---|
Vinkelområde [°] | 1…-6 |
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | statisk |
---|---|
Arbetsprincip | ädelmetall med vätska |
Applikation | Industriella applikationer; Mobila applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...30 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning [mA] | 700 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Polaritetssäker | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; (se egenskaper) |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande |
Mät-/ Inställningsområde
Hänvisning till setpoint SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antal mätaxlar | 1; (Z) | |||
Vinkelområde [°] | 1…-6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | 0,2 |
---|---|
Repeternoggrannhet [°] | <0,2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 571 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 68,3 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Monteringstyp | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Mått [mm] | 75 x 22 x 18 |
Monteringsriktning | Horisontal |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,25 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: M12x1; kodning: A; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
diagram och grafer
mät och installationsriktning
|
|
---|