- Produkter
- Anslutningsteknik
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- EC9208
Anslutningskabel med kontakthylsa
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
Anslutningskabel med kontakthylsa
EC9208
BasicCable/P-N1//C1.0
- För anslutning av styrenheter
- Lämplig för användning i mobila maskiner
- Kan kodas och skäras till önskad storlek
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Utförande | för BasicController, CAN1 och matning P/N1, CR04xx |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 89,3 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm² |
---|