Bluetooth mesh IO-Link-adapter
EIO344
BLUETOOTH MESH IO-LINK ADAPTER
Bluetooth mesh IO-Link-adapter
EIO344
BLUETOOTH MESH IO-LINK ADAPTER
- Läsning och skrivning av data till den anslutna IO-linkenheten via Bluetooth
- Enkel tillgånng tillgivare via smartphone appen, ifm moneo blue
- Flexibel integration i befintliga system
- Snabb och enkel parameterinställning av IO-Link-givare
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Radiogodkännande för | EU/RED; Storbritannien; USA; Kanada; Japan; Namibia; Singapore; Australien; Indien; Vietnam; Nya Zeeland; Indonesien; Malaysia; Thailand; Ukraina; Taiwan; Argentina; Chile; Sydkorea; Sydafrika; Mexico | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (begränsning på grund av ES1 och PS2) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja; (matningssida) |
Max. strömbelastning totalt [A] | 0,83 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understödda DeviceIDs |
|
Överföringsstandard | BLE 5.0 |
---|---|
Frequensband | 2,4 GHZ |
Sändningseffekt [mW] | 10; (10 dBm) |
Räckvidd | typ. 20 m |
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.0; 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
Nödvändig masterporttyp | A |
Antal portar | 1 |
---|---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 218 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 92,2 |
---|---|
Material | PA; rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |