Bluetooth mesh IoT basstation
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
Bluetooth mesh IoT basstation
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
- Läsning och skrivning av data till den anslutna IO-linkenheten via Bluetooth
- Enkel åtkomst till givare via EIO344 adapter och gratis ifm moneo blue app
- Kan användas med moneo Cloud (från version 1.14) i kombination med moneo edgeGateway AE2100 och moneo IIoT Core
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Applikation | Basstation för Bluetooth-adaptrar. Data som samlas in av de anslutna adaptrarna kan hämtas via Ethernet med IoT Core | |
Radiogodkännande för | EU/RED; Storbritannien; USA; Kanada; Japan; Namibia; Singapore; Australien; Indien; Vietnam; Nya Zeeland; Indonesien; Malaysia; Thailand; Ukraina; Taiwan; Mexico; Argentina; Chile; Sydkorea; Sydafrika | |
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (begränsning på grund av ES1 och PS2) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Strömförbrukning [mA] | < 100 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; Bluetooth |
---|
Överföringsstandard | BLE 5.0 |
---|---|
Frequensband | 2,4 GHZ |
Sändningseffekt [mW] | 10; (10 dBm) |
Räckvidd | typ. 20 m |
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Överföringshastighet | 10; 100 | ||
Protokoll | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 184 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 469,4 |
---|---|
Material | PBT; PC; rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1,4567 / 304Cu); Mässing; PU; PTFE; FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|