• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskabel hona
  5. ENC05A

Anslutningskabel hona

ENC05A

ADOAH040MSN0005H04/1G/1D

Anslutningskabel hona

ENC05A

ADOAH040MSN0005H04/1G/1D

  • För applikationer i Ex-klassade områden
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri ja
Kompatibel med färg ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 30 DC
Skyddsklass II
Max. ingångseffekt [mW] grupp II: 1000; grupp III: 1000
Max. strömbelastning totalt [A] 1
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...85
Hänvisning till omgivningstemperatur
Vid användning i Ex-områden: omgivningstemperatur enligt artikelmärkning
Kapslingsklass IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)
Godkännanden / tester
Godkännande BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX-märkning II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] 0,5
Max. egeninduktans [µH] 10
Mekaniska data
Vikt [g] 196,8
Mått [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Material kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
Anmärkning
Anmärkning
Speciella villkor för säker användning gäller i explosionsfarliga områden.
Beakta motsvarande hänvisningar i bruksanvisningen (Ex-skyddsrelaterad del).
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm