Anslutningskabel hona
ENC16A
ADOGH050MSN0050H05/1G/1D
Anslutningskabel hona
ENC16A
ADOGH050MSN0050H05/1G/1D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Kompatibel med färg | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. ingångseffekt [mW] | grupp II: 1000; grupp III: 1000 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K) |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
ATEX-märkning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 5 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 100 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1737,5 |
---|---|
Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Material | kapsling: TPU orange; Packning: FKM |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 50 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|