Anslutningskabel
EVC047
VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS
Anslutningskabel
EVC047
VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 60,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | kapsling: TPU orange; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Instruktion | Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |