Anslutningskabel hona
EVC05A
ADOAH040VAT0005H04/3G/2D
Anslutningskabel hona
EVC05A
ADOAH040VAT0005H04/3G/2D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Tål olja och kylmedel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Kompatibel med färg | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K) |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX-märkning | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 196,7 |
---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Material | kapsling: TPU orange; Packning: FKM |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm |
---|