• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängnings-/anslutningskablar
  5. EVC09A

Anslutningskabel

EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

Anslutningskabel

EVC09A

VDOAH040VAT00,3H04STAH040VAT

  • För applikationer i Ex-klassade områden
  • Tål olja och kylmedel
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Applikation
Speciella egenskaper Halogenfri; guldpläterade stift
Kompatibel med färg ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 60 AC/DC
Skyddsklass II
Max. strömbelastning totalt [A] 2
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...60
Kapslingsklass IP 67; (när använd utanför Ex-området: IP 68 / IP 69K)
Godkännanden / tester
Godkännande BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-märkning II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaniska data
Vikt [g] 60,8
Mått [mm] 31 x 15,5 x 36,5
Material kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,2...1,5 Nm