• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängnings-/anslutningskablar
  5. EVC285

Anslutningskabel

EVC285

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

Anslutningskabel

EVC285

VDOAH040MSS00,3H04STGF040MSS

  • Tål olja och kylmedel
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...75 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...75 °C
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 37,3
Mått [mm] 10 x 10 x 36
Material kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 5 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Instruktion Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm