Anslutningskabel
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
Anslutningskabel
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus
Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 20027 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Gjuten-body material | TPU | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
Tätningsmaterial | FKM | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Instruktion | Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart transparent; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |