• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskabel hona
  5. EVC538

Anslutningskabel hona

EVC538

ADOGH040MSS0002K04

Anslutningskabel hona

EVC538

ADOGH040MSS0002K04

  • Tål olja och kylmedel
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Kontinuerligt högt EMC-störningsskydd mot brusfältstörningar
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...75 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...75 °C
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 99,4
Mått [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Material kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler ≥ 2 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten
diagram och grafer
Skärmdämpningskaraktäristik
x frekvens (MHz)
y Skärmdämpning (dB)
enligt DIN EN 60512-23-3
Derating Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Omgivningstemperatur [°C]
Y Ström [A]