Anslutningskabel hona
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
Anslutningskabel hona
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | CAN-buss |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 32 DC; (ledare 4+5: 5 V) |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (ledare 4+5: 0,05) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 360,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Material | kapsling: TPU svart; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan | |
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; med kabel och ferruler; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|