- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Förlängningskablar för energiförsörjning för fältmoduler
- EVC740
Anslutningskabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Anslutningskabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Stor kabeltvärsnittsyta för att minska spänningsfallet och överföra högre strömmar
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Material | kapsling: TPU orange; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
diagram och grafer
Karaktäristik för reducering
|
|
---|