Konfektionierbar hankontakt
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
Konfektionierbar hankontakt
EVC812
SSTGH040MSSFKPG
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Extremt effektiv dragavlastning genom en patenterad trevägs kulklämma
- Enkel och snabb kabeldragning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 32,4 |
---|---|
Gjuten-body material | PA 6.6 |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: 0,25...1 mm²; Mantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Observera maxvärdet för motstycket! |
---|