Y-anslutningskabel
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
Y-anslutningskabel
EVC844
YSTGH020MSSXXXXH02STGH040--S
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 84,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjuten-body material | TPU / TPU | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,6...1,5 | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt C
Anslutning: M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Observera maxvärdet för motstycket! |