• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskablar med hankontakt för Ethernet
  5. EVC901

Anslutningkabel med hankontakt

EVC901

ASTAN040MSS0020K04

Anslutningkabel med hankontakt

EVC901

ASTAN040MSS0020K04

  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Kabelhylsa tillverkad av halogenfritt och brandtåligt material
  • Med robust M12-kontakt och Industrial Ethernet
  • Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
  • God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande ethernetkabel, D-kodad
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Industriapplikationer / automation
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 30 AC / 60 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 1232,7
Gjuten-body material TPU
Material mutter Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 3 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 20 m, PUR, Halogenfri, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )