- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskabel hane för CAN bus
- EVC944
Anslutningkabel med hankontakt
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Anslutningkabel med hankontakt
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Större kabelarea för att reducera spänningsfall
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | CAN-buss |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|