- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskablar honkontakt för CAN bus
- EVC957
Anslutningskabel hona
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
Anslutningskabel hona
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
- Tål olja och kylmedel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stor kabelarea för att reducera spänningsfall och termineringsmotstånd för att undvika störningar
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | CAN-buss |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 32 DC; (ledare 4+5: 5 V) |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (ledare 4+5: 0,05 A) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 210,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 47 | ||||||||
Gjuten-body material | TPU | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
Tätningsmaterial | FKM | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8,4 mm, skärmad; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|