• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskablar med hankontakt
  5. EVCA05

Anslutningkabel med hankontakt

EVCA05

ASTAH040MSS0025H04

Anslutningkabel med hankontakt

EVCA05

ASTAH040MSS0025H04

  • Tål olja och kylmedel
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Stort driftstemperaturintervall
Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass II
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...75 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...75 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Lagerhållning, fuktighet [%] 10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 678,4
Mått [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Gjuten-body material TPU
Material mutter Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 5 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Instruktion Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm
diagram och grafer
Karaktäristik för reducering
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Omgivningstemperatur [°C]
Y Ström [A]