Anslutningskabel hona
EVF014
ADOAH050VAS0010P05
Anslutningskabel hona
EVF014
ADOAH050VAS0010P05
- För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Kabelhylsa tillverkad av halogenfritt och brandtåligt material
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Övergripande strömbelastning (UL) [A] | 3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 0...100 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 367,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Material | PP Halogenfri; Packning: EPDM | ||||||||
Gjuten-body material | PP | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|