• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängnings-/anslutningskablar
  5. EVF058

Anslutningskabel

EVF058

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Anslutningskabel

EVF058

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

  • För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Kabelhylsa tillverkad av halogenfritt och brandtåligt material
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 60 AC/DC
Skyddsklass II
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Övergripande strömbelastning (UL) [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...65 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] 0...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Lagerhållning, fuktighet [%] 10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 42
Material PP Halogenfri; Packning: EPDM
Gjuten-body material PP
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,3 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm