- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Förlängningskablar för energiförsörjning för fältmoduler
- EVF495
Anslutningskabel
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Anslutningskabel
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
- För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Kabelhylsa tillverkad av halogenfritt och brandtåligt material
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Stor kabeltvärsnittsyta för att minska spänningsfallet och överföra högre strömmar
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 0...100 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PP Halogenfri; Packning: EPDM | ||||||||
Gjuten-body material | PP | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
diagram och grafer
Karaktäristik för reducering
|
|
---|