• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskablar med hankontakt för Ethernet
  5. EVF526

Anslutningkabel med hankontakt

EVF526

ASTAN040VAS0020R04

Anslutningkabel med hankontakt

EVF526

ASTAN040VAS0020R04

  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Utförande ethernetkabel, D-kodad
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 30 AC / 60 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] 0...80
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 1268,9
Mått [mm] 38 x 15,5 x 35,5
Material PP Halogenfri
Gjuten-body material PP
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 15 x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 20 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, skärmad; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: D; Gjuten kåpa: PP; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten