- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Förlängningskablar för energiförsörjning för fältmoduler
- EVF657
Anslutningskabel
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Anslutningskabel
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | Strömkabel, L-kodat |
Applikation | För användning i våta ytor och livsmedelsindustrin |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 63 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 16 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjuten-body material | PP | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
Tätningsmaterial | EPDM | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 1,5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm |