Anslutningskabel hona
EVM011
ADOAH043VAS0025H04
Anslutningskabel hona
EVM011
ADOAH043VAS0025H04
- För applikationer i mobila maskiner och i speciellt tuffa industriella miljöer
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Tåla snabba temperaturförändringar och saltstänk
- Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | för applikationer i särskilt tuffa miljöer |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 | |
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
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||
Saltsprayprov |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 20027 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 816 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Material | kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
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
kabel: 25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|