Anslutningskabel hona
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
Anslutningskabel hona
EVM035
ADOAF040VAS0015H04
- För applikationer i mobila maskiner och i speciellt tuffa industriella miljöer
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Tåla snabba temperaturförändringar och saltstänk
- Tål olja och kylmedel
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Vibrationstålighet |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||
Saltsprayprov |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 329,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Material | kapsling: TPU orange; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm |
---|