Anslutningskabel hona
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Anslutningskabel hona
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Anslutningsteknologin uppfyller M12- och M8-standard (EN 61076)
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
- Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 5...70 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Material | kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|