Anslutningskabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
Anslutningskabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
- För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Lysdioderna är tydligt synliga även i starkt ljus
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 5...100 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 20027 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Gjuten-body material | PVC | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
Tätningsmaterial | EPDM | ||||||||
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
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,6 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, svart transparent; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |