• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängnings-/anslutningskablar
  5. EVT109

Anslutningskabel

EVT109

VDOGH040VAS0015E04STGH040VAS

Anslutningskabel

EVT109

VDOGH040VAS0015E04STGH040VAS

  • För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass II
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...50
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] 5...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...50
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Lagerhållning, fuktighet [%] 10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 577,5
Gjuten-body material PVC
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningsmaterial EPDM
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm