Anslutningskabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
Anslutningskabel
EVT286
VDOAF040VAS0005E03STGF030VAS
- För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 5...80 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 187,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Material | kapsling: PVC orange; Packning: EPDM | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm |