• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskabel hona
  5. EVT391

Anslutningskabel hona

EVT391

ADOGH050VAS0010G05

Anslutningskabel hona

EVT391

ADOGH050VAS0010G05

  • För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Kontinuerligt högt EMC-störningsskydd mot brusfältstörningar
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja
Applikation hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 30 AC / < 36 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Övergripande strömbelastning (UL) [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...50
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] 5...100
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...50
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 486,8
Mått [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Material kapsling: PVC orange; Packning: EPDM
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm, skärmad; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten