Anslutningskabel hona
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
Anslutningskabel hona
EVT439
ADOAH040VAS02,5E04
- För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 5...100 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 112,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjuten-body material | PVC | ||||||||
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | ||||||||
Tätningsmaterial | EPDM | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2,5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|