Anslutningskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Anslutningskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Svetsslaggtålig PUR-kabel med lämplighet för dragkedja
- Mutter med speciell svetsslaggtålig beläggning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | svetsapplikationer |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Material | kapsling: TPU orange; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, nonstick-beläggning | ||||||||
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
Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm |