• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskabel hona
  5. EVW167

Anslutningskabel hona

EVW167

ADOGH046SCS0002T04

Anslutningskabel hona

EVW167

ADOGH046SCS0002T04

  • Svetsslaggtålig PUR-kabel med lämplighet för dragkedja
  • Mutter med speciell svetsslaggtålig beläggning
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation svetsapplikationer
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Skyddsklass II
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 85,8
Mått [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Material kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM
Material mutter Mässing, nonstick-beläggning
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 2 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x LED, gul
drift 2 x LED, grön
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm