Anslutningskabel hona
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Anslutningskabel hona
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Svetsslaggtålig PUR-kabel med lämplighet för dragkedja
- Mutter med speciell svetsslaggtålig beläggning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | svetsapplikationer |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...90 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Material | kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, nonstick-beläggning | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|