• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Monteringstillbehör för ljusridåer och ljusbommar
  5. EY1005

Hörnspegel för ljusbommar

EY1005

DEFLECTION MIRROR 885 LENGTH

Hörnspegel för ljusbommar

EY1005

DEFLECTION MIRROR 885 LENGTH

  • Kan kombineras med säkerhetsljusgaller och säkerhetsljusridåer
  • Tillförlitlig avböjning av ljusstrålen
  • Skydd för riskfyllda områden från flera sidor med minskad kabeldragning
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...55
Mekaniska data
Vikt [g] 4685
Mått [mm] 927 x 110 x 36
Material Aluminium epoxy-pulverbelagd; plast; Tillbehör: Stål förzinkat
Längd L [mm] 885
Tillbehör
Ingående delar
skruvar: 4 x M8
sexkantmuttrar: 4 x M8
packningar: 4
Anmärkning
Förpackning 1 antal