- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för ljusridåer och ljusbommar
- EY1008
Hörnspegel för ljusbommar
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
Hörnspegel för ljusbommar
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
- Kan kombineras med säkerhetsljusgaller och säkerhetsljusridåer
- Tillförlitlig avböjning av ljusstrålen
- Skydd för riskfyllda områden från flera sidor med minskad kabeldragning
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...55 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 6670 |
---|---|
Mått [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Material | Aluminium epoxy-pulverbelagd; plast; Tillbehör: Stål förzinkat |
Längd L [mm] | 1400 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|