Anslutningskabel till ljusbommar
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
Anslutningskabel till ljusbommar
EY3090
ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO
- För anslutning av säkerhetsljusgaller och säkerhetsljusridåer
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | För anslutning av säkerhetsljusridå/säkerhetsljusgaller OSSD, för mottagare |
Applikation | Automatik-konfigurerad |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 47 |
---|---|
Material | TPU orange; PA |
Gjuten-body material | TPU/PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PA, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PA, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm |
---|