- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för ljusridåer och ljusbommar
- EY5010
muting arm set
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
muting arm set
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|
Applikation
Utförande | crossbeam muting med två enkelavkännande givare |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 120; (sändare: 60; mottagare: 60) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 940 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [m] | < 2,5 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...55 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 3000 | |
---|---|---|
Material | Aluminium; polypropylene | |
Material lins |
|
Anmärkning
Förpackning | 4 antal |
---|
Elektrisk anslutning - mottagare 1
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå |
---|
Elektrisk anslutning - mottagare 2
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd |
---|
Elektrisk anslutning - sändare 1
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå |
---|
Elektrisk anslutning - sändare 2
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd |
---|