Y-anslutningskabel
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Y-anslutningskabel
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 54,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gjuten-body material | TPU | ||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||
Tätningsmaterial | FKM | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt C
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrisk anslutning - kabel
Anslutning | kabel: 0,45 m, PVC, Halogenfri, svart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt A
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt B
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5...0,8 Nm |