Felsäker induktiv givare
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
Felsäker induktiv givare
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
- För att säkerställa maskinsäkerheten
- Certifierad till följande standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 och ISO 13849
- Inget speciellt ställdon för elektroniska fail-safe-givare behövs
- Anslutning till säkerhets-PLC, säkra AS-i-moduler eller säkra utvärderingsenheter
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x OSSD (A1 och A2) |
Arbetsområde [mm] | 0...6,5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Drift typ | Kontinuerlig drift (underhållsfri) |
Säkerhetsrelaterad funktion | Säkert läge när odämpad |
Applikation | Industriella applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 30 |
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 1000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x OSSD (A1 och A2) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Utgångsdata | Interface typ C klass 1 |
Utgångsspänning vid 24 V | Kompatibel med EN 61131-2 ingångar typ 1, 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | nej |
Max. kapacitiv last CL_max [nF] | 20 |
Område
Arbetsområde [mm] | 0...6,5 |
---|---|
Säkerställt frånkopplingsavstånd s(ar) [mm] | 11 |
Reaktionstider
Reaktionstid vid säkerhetanfordran [ms] | 1 |
---|---|
Reaktionstid vid inträde i aktiv zon [ms] | 1 |
Risktid (felreaktionstid) [ms] | 20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturändringshastighet [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | tillfällig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttryck [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. höjd över havet [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joniserande strålning | är inte tillåten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saltstänk | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K; (med ifm honkontakt fastskruvad) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UV-strålning | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
|||
---|---|---|---|---|
Livstid TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Livstid TM (ytterligare information) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 130 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PBT; Skyddskåpa: PPS GF40; LED-fönster: PA; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PPS GF40; Kontakter: guldpläterad |
---|