Felsäker induktiv givare
GI505S
GIIA-4030-US /V4A
Felsäker induktiv givare
GI505S
GIIA-4030-US /V4A
- För att säkerställa maskinsäkerheten
- Certifierad till följande standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 och ISO 13849
- Inget speciellt ställdon för elektroniska fail-safe-givare behövs
- Direkt anslutning till säkra ifm reläer
- Serieanslutning av givare är möjlig
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | Klockpuls |
---|---|
Arbetsområde [mm] | 6...12 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Drift typ | Kontinuerlig drift (underhållsfri) |
Säkerhetsrelaterad funktion | Säkert läge när odämpad |
Applikation | Industriella applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 5000 |
Ingångar
Max. kapacitans på ingången Ci_max [nF] | 2 |
---|
Utgångar
Utgångsfunktion | Klockpuls |
---|---|
Utgångsdata | Interface typ B |
Kortslutningsskyddad | ja |
Max. kapacitiv last CL_max [nF] | 20 |
Område
Arbetsområde [mm] | 6...12 |
---|---|
Säkerställt frånkopplingsavstånd s(ar) [mm] | 30 |
Reaktionstider
Reaktionstid vid säkerhetanfordran [ms] | 20 |
---|---|
Reaktionstid vid inträde i aktiv zon [ms] | 200; (typ 100) |
Driftförhållanden
Applikation | Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation | |
---|---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur [°C] | 10...40 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Temperaturändringshastighet [K/min] | 0,5 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | tillfällig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryck [kPa] | 80...106 | |
Joniserande strålning | är inte tillåten | |
Saltstänk | nej | |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K; (enligt EN 60529) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
||
---|---|---|---|
Livstid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Livstid TM (ytterligare information) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 262,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | PEEK; rostfritt stål; O-ring: EPDM |
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
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|