Felsäker induktiv givare
GI712S
GIIA4010-2PS/SIL2/US
Felsäker induktiv givare
GI712S
GIIA4010-2PS/SIL2/US
- För att säkerställa maskinsäkerheten
- Certifierad till följande standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 och ISO 13849
- Inget speciellt ställdon för elektroniska fail-safe-givare behövs
- Anslutning till säkerhets-PLC, säkra AS-i-moduler eller säkra utvärderingsenheter
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x OSSD (A1 och A2) |
Arbetsområde [mm] | 1...10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Drift typ | Kontinuerlig drift (underhållsfri) |
Säkerhetsrelaterad funktion | Säkert läge när odämpad |
Applikation | Industriella applikationer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 30 |
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 1000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x OSSD (A1 och A2) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Utgångsdata | Interface typ C klass 1 |
Utgångsspänning vid 24 V | Kompatibel med EN 61131-2 ingångar typ 1, 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | nej |
Max. kapacitiv last CL_max [nF] | 20 |
Område
Arbetsområde [mm] | 1...10 |
---|---|
Säkerställt frånkopplingsavstånd s(ar) [mm] | 15 |
Reaktionstider
Reaktionstid vid säkerhetanfordran [ms] | 10 |
---|---|
Reaktionstid vid inträde i aktiv zon [ms] | 1 |
Risktid (felreaktionstid) [ms] | 30 |
Driftförhållanden
Applikation | Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation | |
---|---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur [°C] | 10...40 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Temperaturändringshastighet [K/min] | 0,5 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | tillfällig: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryck [kPa] | 80...106 | |
Max. höjd över havet [m] | 2000 | |
Joniserande strålning | är inte tillåten | |
Saltstänk | nej | |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
|||
---|---|---|---|---|
Livstid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Livstid TM (ytterligare information) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 204,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PBT |