Felsäker induktiv givare
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
Felsäker induktiv givare
GI855S
GIIK4010B2PO/SIL2/US
- Certifierad till följande standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 och ISO 13849
- Anslutning till säkerhets-PLC, säkra AS-i-moduler eller säkra utvärderingsenheter
- Säkerställer användarens och maskinens säkerhet
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x OSSD (A1 och A2) |
Arbetsområde [mm] | > 14,5 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Drift typ | permanent drift |
Säkerhetsrelaterad funktion | säkert tillstånd vid korrekt dämpning |
Applikation | För användning i mobila och tuffa miljöer |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 60 |
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 1000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x OSSD (A1 och A2) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minsta lastström [mA] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Utgångsdata | Interface typ C klass 1 |
Utgångsspänning vid 24 V | Kompatibel med EN 61131-2 ingångar typ 1, 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Max. kapacitiv last CL_max [nF] | 20 |
Område
Arbetsområde [mm] | > 14,5 |
---|---|
Säkert avstängningsavstånd s(ao) [mm] | < 8 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,4 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
Reaktionstider
Reaktionstid vid säkerhetanfordran [ms] | 5 |
---|---|
Reaktionstid vid inträde i aktiv zon [ms] | 5 |
Risktid (felreaktionstid) [ms] | 100 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. höjd över havet [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joniserande strålning | är inte tillåten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (med ifm honkontakt fastskruvad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredbandsbrus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltsprayprov |
|
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
|||
---|---|---|---|---|
Livstid TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Livstid TM (ytterligare information) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 196,8 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Gängat hölje: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: LCP; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 50 |
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
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|